配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 09 14 001 0721
Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
Han-Modular ECO coupler IP65, PE version

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
带 PE 标识(针脚 1 = PE), 集成电缆紧固件
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0721
Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Modular® ECO
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 飞线底座
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    带 PE 标识(针脚 1 = PE)
    集成电缆紧固件
Sürüm
  • Boyut Modular ECO
  • Sürüm 顶出线
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x 集成
  • Kilitleme tipi 压入式连接
Teknik özellikler
  • Sıkma torku 3 Nm 电缆紧固件
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Kablo Çapı 6 ... 13 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 聚碳酸酯 (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7032(卵石灰)
  • Malzeme (kablo rakorları) 聚酰胺 (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 41.842 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140019096
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较