Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Pneumatisch
09 14 000 6274
型号: 09 14 000 6274
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6274
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Type contact
Pneumatisch contact
Beschrijving van het contact
Zonder uitschakeling Recht
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C
Werkdruk
≤ 8 bar
steekcycli
≥ 500
Inwendige diameter buis
6 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
聚甲醛
Materiaal (afdichting)
Buna-N
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
1,18 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
39269097
GTIN
5713140018495
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found