配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6143
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6143
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han® ORV3 power
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Avec insert de protection
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
  • Détails Contacts pour l'utilisation en association avec le connecteur ORV3.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 6 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 10
  • Intensité nominale ≤ 32 A
  • Résistance de contact ≤ 0,6 mΩ
  • Longueur à dénuder 11 mm
  • Cycles de connexion ≥ 100
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications OCP V1.0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 2,354 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140489073
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522