登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
09 35 000 6207
型号: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插针
Sorozat
Han® PushPull (V14)
Érintkező típusa
压接针
Az érintkező leírása
直式
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
母头
Gyártási folyamat
车削针
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 14
Blankolási hossz
6 mm
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
1.12 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140053557
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity