配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0,89 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140229174
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较