配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
8
型号: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装 圆板开孔
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
8
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power
  • 요소 패널 관통형 세트
  • 사양 원형 패널 절단
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 Han-Quick Lock® 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용 벌크헤드 마운팅 하우징 및 수형 인서트 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.25 ... 1.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • 전선 외부 직경 ≤3.8 mm
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 도체-접지 400 V
  • 정격전압 도체-도체 690 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 2
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 59.56 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054332
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较