登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
데이터 커넥터
Industrial Ethernet
09 35 226 0401 R02
型号: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0401 R02
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 4-11mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
Han® PushPull (V14)
RJ45
요소
커넥터 세트
사양
AIDA 준수
PROFINET 식별: PROFINET O-Plug RJ45
특징
직관적 잠금 메카니즘
모든 PoE 버전에 적합
버전
터미네이션 방법
IDC 절연 이동 터미네이션
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
4
잠금 유형
PushPull
상세설명
PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다.
패키지 내용
하우징 및 수형 인서트 포함
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² 솔리드
도체 단면적 (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드
전선 외부 직경
≤ 1.6 mm
정격 전류
1.75 A
정격 전압
50 V
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
+5 ... +50 °C
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
케이블 직경
4 ... 11 mm
자재 특성
표면 (접점)
Ni 금도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)
니켈 도금
컬러 (후드/하우징)
검정색
재료 (O-링)
NBR
재료 (케이블 밀봉)
TPE
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP 넘버
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-117 버전 14 (V14)
IEC 60603-7 체결 측면
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
승인규격
DNV GL
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
95.45 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140223929
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found