配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elem Connector sets
  • Specifikáció
    AIDA compliant
    PROFINET-Identification: PROFINET O-Plug RJ45
  • Tulajdonságok
    Intuitive locking mechanism
    Field assembly without tools
    Suitable for all PoE versions
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Részletek When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Csomag tartalma incl. housing and male insert
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1.6 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.75 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet +5 ... +50 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 6.5 ... 9.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸锌
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 镀镍
  • Anyag (tömítőgyűrű) NBR
  • Anyag (kábeltömítés) TPE
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP szám d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 9 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223936
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较