登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
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
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 35 002 6002
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
Han® PushPull (V14)
식별
Signal
요소
母头
사양
直式
특징
直观的锁定机制
버전
터미네이션 방법
焊接接线
차폐형
完全屏蔽360°屏蔽触点
컨택트핀 개수
10
기술적 특성
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.4 mm
3 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.4 mm
3 mm
정격 전류
5 A
정격 전압
50 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
기중 거리
≥ 1.4 mm
연면 거리
≥ 1.4 mm
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
삽입 포스
50 N
철수 포스
50 N
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
진동 저항
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
쇼크 저항
50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
자재 특성
재료 (인서트)
聚酰胺 (PA)
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
승인규격
DNV GL
PROFINET
是
상업용 데이터
포장 규격
40
총 중량
5.58 g
원산지
中国
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140053823
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity