Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skyddslock
till enhetssida, Med nylonfästband
Polyamid (PA)
Grad av skydd: IP65, IP67
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tillbehörstyp Skyddslock
  • Tillbehörsbeskrivning
    till enhetssida
    Med nylonfästband
Tekniska egenskaper
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Polyamid (PA)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 7,86 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140053762
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare