配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 4760
Han Power T Modular Twin
Han Power T Modular Twin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han-Modular® Twin, 不封底安装底座
插针: 7
材料 (上壳/底座): 压铸锌
RAL 7037(土灰)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4760
Han Power T Modular Twin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Energieverteiler
  • Gehäusebaureihe Han-Power® T
  • Komponente Energieverteiler
  • Beschreibung
    mit 3x Han-Modular® Twin
    Anbaugehäuse
Ausführung
  • Kontaktanzahl 7
  • Anzahl Signalkontakte 4
  • Anzahl Powerkontakte 3
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • ECHA SCIP Nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 857,36 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017832
  • eCl@ss 27142409 Installationskleinverteiler
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较