配套产品
配套产品
スペア部品
1
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Han Power T Q7/0 overmoulded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® Q 7/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 7
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
スペア部品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ 分電装置
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Power® T
  • エレメント 電源分岐
  • 仕様
    3x Han® Q 7/0 付き
    Han® 3 A パネル取付けハウジング用
バージョン
  • コンタクト数 7
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP67 シールスクリュー 09 20 000 9918 付き
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ポリアミド (PA)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 82 g
  • 原産国 メキシコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140190603
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较