配套产品
配套产品
饰品
6
插芯
30
型号: 09 35 012 0331
Han PushPull PFT plastic HIFF
Han PushPull PFT plastic HIFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 012 0331
Han PushPull PFT plastic HIFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
插芯
30
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
版本
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 for all HIFF compatible modules
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.96 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053939
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较