登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
61 04 201 1085 01
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Han® PushPull (V14)
Tanımlama
Power L
Eleman
Konnektör setleri
Teknik özellikler
AIDA uyumlu
Kuplaj
Özellikler
Sezgisel kilitleme mekanizması
Aletsiz saha montajı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yaylı kelepçe sonlandırma
Kontak sayısı
5
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Panel geçişi
Kablo rakoru
Başlı vida M3x8 gevşek biçimde muhafaza edilmiştir
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
24 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
10 mm İletkenler
44 mm Kablo kılıfı
Sıkma torku
3 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC/PAS 61076-3-126
Onaylar
DNV GL
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
164,955 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140223882
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity