配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
3
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Han PushPull Power L Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
注释
比较
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 转接口
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 固定 M5型,使用4个螺丝挂墙安装
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含底座和带 2 个公插芯的 PCB
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 剥线长度
    10 mm 合格声明
    44 mm 电缆外被
  • 拧紧力矩 ‌3 Nm
  • 极限温度 -20 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座)
  • 表面(上壳/底座) 阳极处理
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 229.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054547
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409