30
Tools
1
饰品
5
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettore dati
Industrial Ethernet
09 35 228 0421
型号: 09 35 228 0421
Han PushPull RJ45 10G plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 5 ... 8 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 228 0421
Han PushPull RJ45 10G plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
30
Tools
1
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Han® PushPull (V14)
RJ45
Elemento
Set di connettori
Caratteristiche
Meccanismo di blocco intuitivo
Assemblaggio sul campo senza utensili
Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Schermo
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli
8
Tipi di aggancio
PushPull
Confezione
include custodia fissa passante e inserto maschio
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,1 ... 0,32 mm² Flessibile
0,1 ... 0,32 mm² Solido
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido
Diametro esterno del cavo
≤ 1,6 mm
Corrente d'esercizio
1,75 A
Tensione di esercizio
50 V
Caratteristiche tecniche
Cat. 6 Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio
+5 ... +50 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 750
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Range di bloccaggio
5 ... 8 mm
Proprietà del materiale
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Materiale (custodie)
Plastica
Colore (custodie)
Nero
Materiale (O-ring)
NBR
Materiale (guarnizione cavo)
TPE
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Codice ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
EN 45545-2
Approvazioni
DNV GL
PROFINET
是
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
51,4 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140223950
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling