Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
Part number: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
Han Q 4/2 Male Insert AS

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Aksial skrueterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Størrelse: Han-Compact®
Kontakter: 6
Ledertværsnit: 4 ... 10 mm²
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Q
  • Identifikation 4/2
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse Han-Compact®
  • Antal kontakter 6
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Uden signalkontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 4 ... 10 mm²
  • Nominel strøm (effekt) 40 A
  • Nominel spænding leder-jord (effekt) 400 V
  • Nominel spænding leder-leder (effekt) 690 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 6 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌1,8 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 43,8 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017313
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare