配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
16
Запасная часть
2
Кожухи
26
型号: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
Han Q1/0-M-axial screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 3 A
插针: 1
导体截面积: 16 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
16
Запасная часть
2
Кожухи
26
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 1/0 protected
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination
  • Fajta Male
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 1
  • Részletek
    The described connectors are connectors without breaking capacity (COC) according to IEC 61984 and must not be coupled or decoupled under electrical load during use as intended!
    Only cables with protection class 2 shall be used!
    The axial screw termination is suitable for fine stranded wires according to EN 60228 class 5. Using alternative cables have to be tested separately.
    For the assembly within bulkhead mounted housings the described installation conditions of the data and type sheets must be respected.
    Only the housings linked in the eShop shall be used!
    For the connection of the conductor into the axial screw contact use hex key with AF 4.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 16 ... 25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 6 ... AWG 4
  • Névleges áramerősség ‌ 100 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 10 mm
  • Meghúzási nyomaték 6 ... ‌7 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 37.391 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140186514
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较