配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌7.5 A
尺寸: 3 A
插针: 12
注释
比较
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Q
  • 사양 PCB 어댑터
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 3 A
  • 컨택트핀 개수 12
  • PE 단자
  • 상세설명 접점은 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 7.5 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 11.68 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较