Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 88 780 1205 0
Han Q2/0 m str 2x1,5 5m
Han Q2/0 m str 2x1,5 5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Enerji ikmali
DC güç çıkışı
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 88 780 1205 0
Han Q2/0 m str 2x1,5 5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Eleman Enerji ikmali
  • Teknik özellikler DC güç çıkışı
  • Konnektör 1 Han® Q 2/0 Erkek
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler TC-ER kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar yapısı 2x 1,5 mm²
Teknik özellikler
  • Akım tipi DC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276291
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın