配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identificación
  • Identificación 4/2
  • Elemento Distribuidor Y
Versión
  • Método de terminación 笼式弹片接线
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación 电源电缆
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • Corriente nominal
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 6 kV
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚碳酸酯 (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镀银
  • Material (carcasa/base) 聚酰胺 (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (conectores glándula) 热塑性塑料
  • Color (conector glándula) 黑色
  • Material (junta) 弹性体
  • Color (junta)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 230 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140161498
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303