登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Soluzioni personalizzate
Siemens
...
Cavi per convertitori di frequenza
Cavo di potenza
61 88 201 0608 01
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Identificazione
4/2
Elemento
Distributore a Y
Specifiche
Con interruttore per manutenzione
Interruttore On/Off
per motori da 3.7 kW
Versione
Collegamento
Collegamento a molla
Numero di poli
3
Contatto di terra
si
Settori di applicazione
Cavi di potenza
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1,5 ... 4 mm² Collegamento a molla
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 Collegamento a molla
Corrente d'esercizio
32 A
20 A
Tensione di esercizio
500 V
Tensione di prova
3,7 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura massima
-25 ... +40 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Tensione di prova U
r.m.s.
6 kV
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镀银
Materiale (custodie)
聚酰胺 (PA)
Colore (custodie)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (pressacavi)
热塑性塑料
Colore (pressacavo)
黑色
Materiale (guarnizioni)
弹性体
Colore (guarnizione)
白
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,125 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140274211
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found