电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
3 A
33 50 C60 0276 030
型号: 33 50 C60 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C60 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
Han 3A-GG-M20
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
Han D F CRIMP CONTACT AG
Han Q 7/0-F
標識
類別
系统布线
系列
Han
®
Q
標識
7/0
原件
电缆组装
規格
预装一端
版本
電纜長度
3 m
尺寸
3 A
針數
7
接地針
是
詳細資料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 狀態
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
铅
镍
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
罗马尼亚
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140334748
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found