配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
19
型号: 09 12 008 5101
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 12 008 5101
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
19
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 插芯
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 8/0
Wersja
  • Metoda przyłączenia Push-In
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakt PE
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140285828
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522