配套产品
配套产品
型号: 09 93 000 8261
Han® S 120 FC CRT 16 mm²
Han® S 120 FC CRT 16 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
AWG 6
注释
比较
型号: 09 93 000 8261
Han® S 120 FC CRT 16 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 120
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato Contato fêmea
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes O uso da luva de borracha é obrigatório! Por favor, peça separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 16 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 6
  • Corrente Nominal ≤ 120 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 22 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23,55 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140188754
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较