配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
备件
1
型号: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Han® S 120 HBM w. MC M6 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
备件
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 120
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base incl. contato macho com terminação de parafuso M6
Versão
  • Número de Pólos 1
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 120 A
  • Tensão Nominal 1.500 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 2
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP40 condição conectada
    IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 25,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140183490
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较