Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Număr articol: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj cu şuruburi
incl. contact tată cu terminaţie cu şurub M6, Cu protecţie Tuflok®, Cu protecţie la deblocare
Levier de blocare individual
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 120
  • Tip carcasă/priză Screw mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    incl. male contact with M6 bolt termination
    With Tuflok® protection
    With unlocking protection
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 120 A
  • Tensiune nominală 1,500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌4 Nm
  • Dimensiune cheie 9
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 5015 (sky blue)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 21 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140183483
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați