配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9250 002
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9250 002
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® S
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Mamă Unghiular
    Negru
  • Conector 2
    Mamă Unghiular
    Roşu
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Rezistenţă înaltă la combustibil
    Rezistenţă la ozon
    Rezistent la intemperii
Versiune
  • Lungimea cablului 0,2 m
  • Număr de miezuri 1
  • Structură miez 16 mm²
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 110 A
  • Tensiune nominală 1.500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +120 °C nemişcat
    -40 ... +90 °C deplasat
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 stare cuplată
    IP20 când sunt cuplate (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diametru cablu 8,4 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Rezistenţă la ozon
    EN 60811-504 Rezistenţă înaltă la temperatură joasă
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    EN 60811-404 Rezistenţă înaltă la combustibil
    EN 60811-404 Rezistenţă la acid
    EN 60811-404 Rezistență la substanţă alcalină
    DIN 51900 Sarcină de incendiu scăzută
    ISO 4589-2 Indice de oxigen limitat (LOI)
    EN 50618 Rezistent la UV
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    ISO 6722-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140262195
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较