配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9244 002
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9244 002
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® S
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Fekete
  • 2. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Piros
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Olajálló
    Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    Ózonnal szembeni ellenállás
    Időjárásálló
Verzió
  • Kábelhossz 0,2 m
  • Kábel erek száma 1
  • Magfelépítés 35 mm²
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 155 A
  • Névleges feszültség 1.500 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +120 °C stabil
    -40 ... +90 °C mozgatott
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 csatlakoztatott állapotban (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kábel átmérője 11,7 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Poliolefin kopolimer
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Ózonnal szembeni ellenállás
    EN 60811-504 Alacsony hőmérséklettel szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
    EN 60811-404 Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Savállóság
    EN 60811-404 Lúggal szembeni ellenállás
    DIN 51900 Alacsony tűzterhelés
    ISO 4589-2 Korlátozó oxigén index (LOI)
    EN 50618 UV-álló
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    ISO 6722-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140262270
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较