配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9254 002
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® S
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    母头 弯式
    黑色
  • 连接器2
    母头 弯式
    红色
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    耐热
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 1
  • 芯结构 50 mm²
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 200 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +120 °C 未移动
    -40 ... +90 °C 已移动
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 电缆直径 13.7 mm
材料特性
  • 材料(电缆) XLPE
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 规格
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796188
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较