矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 200
插针
09 93 000 6262
型号: 09 93 000 6262
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针, 包括橡胶套
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
AWG 4
注释
比较
型号: 09 93 000 6262
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
Han® S
Identificatie
Han
®
S 200
Type contact
Krimpcontact
Beschrijving van het contact
Vrouwelijk contact incl. rubberen ferrule
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 4
Nominale stroom
≤ 200 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Striplengte
22 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
44 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140188785
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020