配套产品
配套产品
型号: 09 93 000 7263
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Han® S 200 FC CRT 35 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
AWG 2
注释
比较
型号: 09 93 000 7263
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 200
  • Kontakttyp Krimpkontakt
  • Kontaktbeskrivning Honkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Det är obligatoriskt att använda gummihylsan! Beställ separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 35 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 2
  • Märkström ≤ 200 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 22 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 43 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140188860
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较