配套产品
配套产品
型号: 09 93 000 7263 XL
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Han® S 200 FC CRT 35 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
AWG 2
注释
比较
型号: 09 93 000 7263 XL
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Contacto hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Proceso de fabricación Contactos girados
  • Detalles ¡Es obligatorio utilizar el manguito de goma! Pídalo por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 35 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 2
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 43,8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140188853
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较