登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2100
型号: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
不封底安装底座
Lengő/rögzített oldai ház leírása
包括铜排接线公针
Verzió
Lezárási mód
母线插针
Érintkezők száma
1
Kódolás
C2 (front)
RC1 (rear)
Rögzítés típusa
单锁扣
Alkalmazási terület
储能系统
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
1.4 ... 1.6 Nm
7.5 ... 8 Nm 插针
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Újrazárások száma
≤ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper
Felület (érintkező)
镀银
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
聚酰胺 (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 2003 (粉橙)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
180 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors