配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 4980
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4980
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    incl. contacto macho con terminación de barra colectora
    M8
Versión
  • Método de terminación Contacto de la barra colectora
  • Número de contactos 1
  • Codificación C1 (front)
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contactos
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 185 g
  • País de origen China
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较