登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Capots / embases
97 00 000 2104
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
Han® S
Identification
Han
®
S 450 Plus
Type de capot/embase
Embase encastrée
Description du capot/de l'embase
raccordement bus-bar avec contact mâle inclus
Version
Méthode de raccordement
Contact de bus-bar
Nombre de contacts
1
Codage
C2 (front)
RC1 (rear)
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Système de stockage de l'énergie
Données techniques
Tension nominale
2.000 V
Tension de claquage
15 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Contacts
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages
≤ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP67 / IP69K condition de couplage
IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Copper
Surface (contacts)
Plaqué argent
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase)
RAL 2003 (orange pastel)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
188 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713141126519
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息