Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
饰品
1
Objednací číslo: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M10
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 2003 (oranžová pastelová)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
饰品
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 包括 M10 螺栓接线公针
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 针数 1
  • 编码
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 插针
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 2003 (粉橙)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 160.7 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte