配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 450 Plus
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 M10 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 컨택트핀 개수 1
  • 코딩
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
기술적 특성
  • 정격 전압 2,000 V
  • 정격 임펄스 전압 15 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 접점
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≤ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 / IP69K 체결 조건
    IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 159 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较