配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
型号: 09 93 001 0309
Han® S-HBM w. MC blue busbar
Han® S-HBM w. MC blue busbar

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 0309
Han® S-HBM w. MC blue busbar
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 200
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie incl. contatto maschio con collegamento a barra
Versione
  • Numero di poli 1
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Sistemi di accumulo energetico
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 200 A
  • Tensione di esercizio 1.500 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌11 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP40 condizioni di inserzione
    IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 52,8 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140183858
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较