myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
該当データなし
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han® S
...
Han
®
S 200
フードとハウジング
09 93 001 0106 XL
部品番号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ネジ取付けハウジング
M8ボルト端子付きオスコンタクトを含む, Tuflok
®
保護付き
シングルロックレバー
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA)
RAL 3001 (信号赤)
ノート
Compare
部品番号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
Han® S
名称
Han
®
S 200
フード/ハウジングのタイプ
ネジ取付けハウジング
フード/ハウジングの説明
M8ボルト端子付きオスコンタクトを含む
Tuflok
®
保護付き
バージョン
コンタクト数
1
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
蓄電システム
技術的特性
定格電流
200 A
定格電圧
1,500 V
定格サージ電圧
8 kV
汚染度
2
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 0.3 mΩ
締付けトルク
25 Nm
レンチ サイズ
9
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
再ロック回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP40 嵌合状態
IP20 嵌合時 (1500 V DC; 1000 V AC)
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 3001 (信号赤)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
認証
CE
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
25.756 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140183681
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (ドイツ語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare