登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han-Snap®
Montaż wkładu
09 33 000 9980
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯固定
注释
比较
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
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
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han-Snap®
Typy akcesoriów
Montaż wkładu
Wersja
Szczegóły
Rozmiar 10 A / 16 A poprzez zastosowanie korespondującego adaptera!
Zawartość opakowania
2 wkłady do montażu
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,8 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Siła zrywająca
≥300 N Na szynę (naprężenie)
≥1.000 N Na szynę (ciśnienie)
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Poliwęglan (PC)
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Ołów
Numer ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
IEC 60068-2-27 Wstrząsy
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
19,38 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140050594
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
下载
Industrial Connectors Han®