配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserts
26
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
Han SNAP PLASTIC HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: 16 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
26
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Snap®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Üst/yan giriş
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
  • Ayrıntılar İlgili adaptörü kullanarak boyut 16 A!
  • Paket içeriği Kör tapalı 2 yarım gövde
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌0,8 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tutma kuvveti ≥300 N kilitli durum
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
    IEC 60068-2-27 Darbe
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 48 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140051287
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较