配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
型号: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
Han-Snap Latching part w. strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣组件
带有应力消除, 和面板安装件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个面板安装件
注释
比较
型号: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Snap®
  • Type accessoire Vergrendelende onderdelen
  • Beschrijving van het accessoire
    Met trekontlasting
    en onderdelen voor paneelmontage
Versie
  • Pakketinhoud
    1 vergrendeldeel met trekontlasting
    1 paneelbevestigingsdeel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌0,8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Opnamekracht
    ‌200 N Zonder geleiding
    ‌300 N Met geleiding
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
    IEC 60068-2-27 Schok
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 20,7 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140050679
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400