6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 11 200 6114
型号: 09 11 200 6114
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6114
Han TC100-HMC-MC-CRT-10 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
TC 100
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
10 mm²
Jmenovitý proud
≤ 100 A
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Délka odizolování
19 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Odolnost proti vibracím
Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
HMC, pozlacený
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
14,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140188235
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found