登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Contacte
Electric
09 11 000 6629
型号: 09 11 000 6629
Han TC100 female contact 35 mm² Han K6/6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6629
Han TC100 female contact 35 mm² Han K6/6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacte
Seria
TC 100
Tip de contact
Contact crimpat
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Proces de fabricaţie
Contacte strunjite
Detalii
Numai pentru utilizare în Han
®
K 6/6
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
35 mm²
Curent nominal
≤ 100 A
Rezistenţă de contact
≤ 0,3 mΩ
Lungime dezizolare
16 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placat cu argint
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
21,134 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140188228
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found