6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Kontakte
Elektrisch
97 00 000 2971
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Crimp contact
With protective insert
Rated current: ≤200 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 35 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
TC 200
Kontaktart
Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung
mit Berührschutz
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
35 mm²
Bemessungsstrom
≤ 200 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Abisolierlänge
20 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
HMC vergoldet
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tschechisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Dänisch)
PDF (Englisch)
PDF (Spanisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Französisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Türkisch)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
PDF (Koreanisch)
PDF (Polnisch)