Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Zubehör
1
Artikelnummer: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schraubkontakt
M8, mit Berührschutz
Bemessungsstrom: ≤300 A
Stift
Kupferlegierung
HMC vergoldet
Leiterquerschnitt: 70 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 300
  • Kontaktart Schraubkontakt
  • Kontaktbeschreibung M8 mit Berührschutz
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 70 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 300 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌10 Nm
  • Schlüsselweite 14
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche HMC vergoldet
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen