矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 7580
型号: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
TC 300
插针类型
Screw contact
插针端子介绍
M8 With protective insert
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积
70 mm²
额定电流
≤ 300 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
10 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
85 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140936805
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found