Hinweise
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
120 mm²
Bemessungsstrom
≤ 400 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Abisolierlänge
22,5 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
68,08 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder