登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Contatos
Elétrico
09 11 000 6577
型号: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
插针
Série
TC 400
Tipo de contato
压接针
Versão
Método de terminação
压接针
Gênero
公头
Processo de fabricação
车削针
Detalhes
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
150 mm²
Corrente Nominal
≤ 400 A
Resistência de contato
≤ 0.3 mΩ
Comprimento de decapagem
22.5 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
2 类,符合 IEC 61373 标准
Resistência ao impacto
2 类,符合 IEC 61373 标准
Propriedades do material
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镀银
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
78,96 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85359000
GTIN
5713141118255
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522